Danfoss logo
030G6750_F

Hago Öldüsen, B – Halbhohl, 3.75 gal/h, 60 °, Massiv

030G6443

DÜSE 3.75 GPH 60° B

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDÜSE 3.75 GPH 60° B
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]100 psi, 35 SSU, Schwerkraft 0,825 bei16°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfeinheit120
FiltertypFiltersieb
Kapazität [USgal/h]3.75 gal/h
Material Description3.75-60°-B
MaterialtypStahl
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Mit SchutzmarkeHago
Product line02
ProduktetikettYes
ProduktgruppeHago Öldüsen
ProdukttypB – Halbhohl
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
SCIP-Dossier ProduktnameSolid Cone - B ES S 0.50-6.00
SprühmusterMassiv
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.028 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.019 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425193804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm