MOTORKABEL BFPM (255MM)
071N4211
MOTORKABEL BFPM (255MM)
071N4211
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | MOTORKABEL BFPM (255MM) |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Material Description | Motor cable BFPM(255mm) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für BFPM |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.054 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.053 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.163 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091896 |