Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

KOMPLETTE STEUERUNG FÜR BFPM

071N4054

KOMPLETTE STEUERUNG FÜR BFPM
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenController for BFPM motor pump units
BeschreibungKOMPLETTE STEUERUNG FÜR BFPM
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionComplete control for MP
Menge je Verpackungseinheit5 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
Eigenschaften
Wert
ProdukttypZubehör für BFPM
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SerieBFPM
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]253.0 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]207.0 V
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]240.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]220.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.388 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.337 Liter
EAN/UPC5702425113307