Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC-Magnetventil LE-S

071N3011

NC-Magnetventil LE-S

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebs TypeNC (Stromlos geschlossen)
BeschreibungNC-Magnetventil LE-S
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
InhaltVentil, Mutter und Unterlegscheibe.
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionNC-K SERVICE KIT
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit120 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP-Dossier ProduktnameService kit for LE-S
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.026 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.08 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm