Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SERVICEKIT SPULE 220/240V

071N2067

SERVICEKIT SPULE 220/240V
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Aktueller TypAC
BeschreibungSERVICEKIT SPULE 220/240V
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFPN
Eigenschaften
Wert
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP-Dossier ProduktnameNC T85 coil service kit
Spulenspannung [V]220-240
SpulenstromAC
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]253.0 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]207.0 V
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]240.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]220.0 V
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.068 Kilogramm
Volume0.137 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm