Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

SERVICEKIT SPULE 110/120V

071N2066

SERVICEKIT SPULE 110/120V

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Aktueller TypAC
BeschreibungSERVICEKIT SPULE 110/120V
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Material DescriptionService kit coil 110/120V
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
Eigenschaften
Wert
ProdukttypZubehör für BFPN
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP-Dossier ProduktnameNC T85 coil service kit
Spulenspannung [V]110-120
SpulenstromAC
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V]115.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]120.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]110.0 V
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.076 Kilogramm
Nettogewicht0.068 Kilogramm
Volume0.125 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm