Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SPULE 110/120V AC. OEM

071N2052

SPULE 110/120V AC. OEM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Aktueller TypAC
BeschreibungSPULE 110/120V AC. OEM
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Material DescriptionServicekit, 110 V spoler (071N0052)
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFP
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
Spulenspannung [V]110-120
SpulenstromAC
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]127.2 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]104.4 V
Versorgungsspannung [V] [max.]120.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]110.0 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.059 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.062 Liter
EAN/UPC5702425080746