Danfoss logo
Flange BFP

Passbuchse32 → 54mm m. SPEZ. FLANSCH

071N1059

Passbuchse32 → 54mm m. SPEZ. FLANSCH

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPassbuchse32 → 54mm m. SPEZ. FLANSCH
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Menge je Verpackungseinheit96 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFP
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.166 Kilogramm
Nettogewicht0.165 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.185 Liter
EAN/UPC5702425051609