Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

Verschlussstopfen M10 FÜR NC-VENTIL.

071N0065

Verschlussstopfen M10 FÜR NC-VENTIL.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungVerschlussstopfen M10 FÜR NC-VENTIL.
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
InhaltStecker.
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionNC-Ventil
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit240 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
SCIP-Dossier ProduktnameNC plug
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4 Gramm
Nettogewicht3 Gramm
Volume0.021 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm