NC-Magnetventil
071N0050
NC-Magnetventil
071N0050
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebs Type | NC (Stromlos geschlossen) |
| Beschreibung | NC-Magnetventil |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Inhalt | Ventil, Mutter und Unterlegscheibe. |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | NC.SERVICE KIT |
| Menge je Verpackungseinheit | 120 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für BFP |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Gramm |
| Nettogewicht | 10 Gramm |
| Volume | 0.01 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425020810 |
| Proposition 65 | No significant risk |