KABEL FÜR NC-VENTIL, 350 mm
071G2238
KABEL FÜR NC-VENTIL, 350 mm
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten
071G2238
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | KABEL FÜR NC-VENTIL, 350 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Material Description | Del - Cable for BFP 350mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für BFP |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054594 |