Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FÜR NC-VENTIL, 400 mm OEM

071G0206

KABEL FÜR NC-VENTIL, 400 mm OEM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungKABEL FÜR NC-VENTIL, 400 mm OEM
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionKABEL TIL BFP,400
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit200 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFP
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.036 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702425010620