Danfoss logo
Screw and bush, BFP

Passbuchse 32 → 54mm m. FLANSCH BFPH

071B0012

Passbuchse 32 → 54mm m. FLANSCH BFPH

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPassbuchse 32 → 54mm m. FLANSCH BFPH
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
InhaltSchrauben, Passbuchse und Flansch.
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionTILBEH POSE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit96 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP-Dossier ProduktnameScrews and Bush
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.168 Kilogramm
Nettogewicht0.167 Kilogramm
Volume0.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm