G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten
070-0042
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 125 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für RS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52 Gramm |
| Nettogewicht | 48 Gramm |
| Volume | 0.096 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |