SERVICEKIT FÜR Feuerungsautomat TYP OBC
057H7224
SERVICEKIT FÜR Feuerungsautomat TYP OBC
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten
057H7224
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | SERVICEKIT FÜR Feuerungsautomat TYP OBC |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Service kit for burnercontrol type BHO |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für Ölbrenner-Feuerungsautomaten |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.178 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.169 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.77 Liter |
| EAN/UPC | 5702425077142 |