Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

FRONTPLATTE TYP BHC MIT GEWINDE

057H7211

FRONTPLATTE TYP BHC MIT GEWINDE
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungFRONTPLATTE TYP BHC MIT GEWINDE
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionBHC Kulisse Multipack 6 X 4 STK.
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit96 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für Ölbrenner-Feuerungsautomaten
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11 Gramm
Nettogewicht10 Gramm
Volume0.047 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425041112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens