Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

Sockel TYP BHB FÜR BRENNERSTEUERUNG

057H7210

Sockel TYP BHB FÜR BRENNERSTEUERUNG
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSockel TYP BHB FÜR BRENNERSTEUERUNG
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionBundpart Multipack 6 X 4 STK
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit72 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für Ölbrenner-Feuerungsautomaten
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.072 Kilogramm
Nettogewicht0.071 Kilogramm
Volume0.109 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425041136
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens