FRONTPLATTE TYP BHC OEM
057H7012
FRONTPLATTE TYP BHC OEM
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten
057H7012
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | FRONTPLATTE TYP BHC OEM |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | BHC KULISSE |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 250 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für Ölbrenner-Feuerungsautomaten |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.012 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.011 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |