Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

BASISTEIL TYP BHB FÜR BRENNERSTEUERUNG OEM

057H7010

BASISTEIL TYP BHB FÜR BRENNERSTEUERUNG OEM
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungBASISTEIL TYP BHB FÜR BRENNERSTEUERUNG OEM
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionMultipack Sockel mit 12 Anschlussklemmen
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit250 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für Ölbrenner-Feuerungsautomaten
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.071 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702425014765