KABEL FÜR UV L=400 OEM
057H1241
KABEL FÜR UV L=400 OEM
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehörteile für Brennerkomponenten
057H1241
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | KABEL FÜR UV L=400 OEM |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kabellänge [mm] | 400 mm |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für Fotoeinheiten |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.037 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.26 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081019 |