ADAPTER VERNICKELT Standard 1/8"
030L4042
ADAPTER VERNICKELT Standard 1/8"
030L4042
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | ADAPTER VERNICKELT Standard 1/8" |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | NICKEL PLATED ADAPT. STD. 1/8" |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Mit Schutzmarke | Hago |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Zubehör für Hago Düsen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 2e9fd0e5-f984-40e6-b473-b3be965b10e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | NICKEL PLATED ADAPT. STD. 1/8" |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.053 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Volume | 0.015 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424655235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |