Danfoss JIP™ Kugelhähne mit reduziertem Durchgang sind Absperrarmaturen, die für Fernwärme- und Fernkältenetze mit zirkulierendem Medium entwickelt wurden.
Die Kugelhähne werden von elektrischen Dreh-/Schwenkantrieben der Marke AUMA Norm betätigt. Die Stellantriebe werden werkseitig montiert, eingestellt und geprüft.
Hauptdatenventile:
- DN 65-600
- k VS = 195-14300 m 3 /h
- PN16 / 25
- Leckrate A (gemäß EN12266-1) – in beide Richtungen
- Temperatur: 0 ... 180 °C
- Medium: Kreislaufwasser / Wasser-Glykol-Gemisch bis 50 %
- Mindestlager- und Transporttemperatur: −40 °C
Hauptdaten elektrische Stellantriebe:
- Typ: AUMA NORM
- 2 Endlagenschalter - Geöffnet/Geschlossen
- 2 Drehmomentschalter - Öffnen/Schließen
- Heizung im Schaltwerkraum
- LED-Signalisierung des Betriebszustandes
- Manuelle Bedienung mit Handrad
- Thermoschalter für Motorschutz
- Nennspannung: 3 × 400 V AC, 50 Hz
- Schutzart des Gehäuses: IP 68
- Schaltplan: TPA 00R1AA-000
Genehmigungen und Normen:
- 100 % Endkontrolle. An jedem JIP-Kugelhahn wird gemäß der geltenden Norm (EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 & Teil 2 F20) eine Dichtheits- und Gehäuseprüfung sowie eine Maß- und Funktionsprüfung durchgeführt.
- PED-Richtlinie 2014/68/EU Modul H1
- Danfoss A/S ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.
Features and benefits
- Stahlkugelhähne mit vollständig verschweißtem Gehäuse und schwimmender Kugel eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften ideal für den Einbau in Gebäuden, Netzen und Stationen: