Danfoss logo
JIP™-Kugelhähne (JIP-FF, JIP-WW) mit vollem Durchgang und elektrischem Antrieb-product-category

JIP™-Kugelhähne (JIP-FF, JIP-WW) mit vollem Durchgang und elektrischem Antrieb

Danfoss JIP™ Kugelhähne mit vollem Durchgang sind Absperrarmaturen, die für Fernwärme- und Fernkältenetze mit zirkulierendem Medium entwickelt wurden.

Die Kugelhähne werden von elektrischen Dreh-/Schwenkantrieben der Marke AUMA Norm betätigt. Die Stellantriebe werden werkseitig montiert, eingestellt und geprüft.

Hauptdatenventile:

  • DN 50-400
  • k VS = 395-37500 m 3 /h
  • PN 16 / 25 / 40*
  • Leckrate A (gemäß EN12266-1) – in beide Richtungen
  • Temperatur: 0 ... 180 °C
  • Medium: Kreislaufwasser / Wasser-Glykol-Gemisch bis 50 %
  • Mindestlager- und Transporttemperatur: −40 °C

Hauptdaten elektrische Stellantriebe:
  • Typ: AUMA NORM
  • 2 Endlagenschalter - Geöffnet/Geschlossen
  • 2 Drehmomentschalter - Öffnen/Schließen
  • Heizung im Schaltwerkraum
  • LED-Signalisierung des Betriebszustandes
  • Manuelle Bedienung mit Handrad
  • Thermoschalter für Motorschutz
  • Nennspannung: 3 × 400 V AC, 50 Hz
  • Schutzart des Gehäuses: IP 68
  • Schaltplan: TPA 00R1AA-000

Genehmigungen und Normen:
  • 100 % Endkontrolle. An jedem JIP-Kugelhahn wird gemäß der geltenden Norm (EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 & Teil 2 F20) eine Dichtheits- und Gehäuseprüfung sowie eine Maß- und Funktionsprüfung durchgeführt.
  • PED-Richtlinie 2014/68/EU Modul H1
  • Danfoss A/S ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Features and benefits

  • Stahlkugelhähne mit vollverschweißtem Gehäuse und schwimmender Kugel eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften ideal für den Einbau in Gebäuden, Netzen und Stationen: