BVR, PN 40, DN 40
065B8820
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
065B8820
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | BVR-D PN40 DN40 W/B |
| Product line | 08 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | BVR |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP-Dossier Produktname | 065B8820 |
| Ventilgröße | DN 40 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.14 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.13 Kilogramm |
| Volume | 1.323 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |