Nicht standardmäßige Motorregelventile, BVR-F PN40 DN25 I-p
065B8205
BVR-F PN40 DN25 I-p
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
065B8205
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | BVR-F PN40 DN25 I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR-F PN40 DN25 I-p |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Motorregelventile |
| Produkttyp | Nicht standardmäßige Motorregelventile |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 170bbbed-47e4-4f08-8fd5-923eb681972d |
| SCIP-Dossier Produktname | 065B8205 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.562 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104504902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |