Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2

003N2153

Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in]90 9/16 in
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
ArmierungJa
China RoHS exemption clause7.27.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]15.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohranschluss Größe [in]1/2
Kapillarrohranschluss intern/externIntern
Kapillarrohranschluss StandardISO 228-1
Kapillarrohranschluss TypG
Kapillarrohrlänge [mm]2300 mm
Kv-Wert [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Max. Fühlerdruck [bar]25 bar
Max. Fühlerdruck [psig]362.6 psig
Max. Fühlertemperatur [°C]130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]266.0 °F
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar] Pe25.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaAggressive Medien
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
ÖffnungskonfigurationÖffnet bei steigendem Temperaturfühler
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameThermostatisch geregelte Kühlwasserventile
ProdukttypAVTA 15
ProduktzubehörAllgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-Dossier ProduktnameAVTA FJVA
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]50 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKühlwasserregler Ersatzteile
Weitere InformationenSetting scale turned 180°
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACPEDRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.555 Kilogramm
Nettogewicht1.245 Kilogramm
Volume4.082 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162695067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm