Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2
003N1710
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AVTA, AVTA, AVTA, AVTA
003N1710
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Anschlusstyp | G |
| Anteil Düsengröße [in] | 3/5 in |
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 78 3/4 in |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 15.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(b)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
| Füllungsart | Masse |
| Kapillarrohranschluss Größe [in] | 1/2 |
| Kapillarrohranschluss intern/extern | Intern |
| Kapillarrohranschluss Standard | ISO 228-1 |
| Kapillarrohranschluss Typ | G |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Kv-Wert [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10 |
| Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
| Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 90 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 194.0 °F |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
| Media | Meerwasser |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kühlwasserventile |
| Produktname | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
| Produkttyp | AVTA 15 |
| Produktzubehör | Allgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | 25 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 77 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Zulassung | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.46 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.06 Kilogramm |
| Volume | 4.171 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |