Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h

003N8022

Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße [in]: 3/8-18, Kv-Wert [m³/h]: 1.4, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 8 - 12, Anschl. Typ (Kältemittel): SAE Bördel Überwurfmutter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschl. Typ (Kältemittel)SAE Bördel Überwurfmutter
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgr. (Kältemittel)1/4 in - 6 mm
Anschlussgröße [in]3/8-18
AnschlusstypNPT
Anteil Düsengröße [in]2/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in]35 7/16 in
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]10.000 bar
Differenzdruck [psi]145.000 psi
Düsengröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
Kv-Wert [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 115-175psig M/10
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar]38.0 bar
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig]551.0 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]350.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaFrischwasserNeutrale Sole
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar]26.4 bar
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck/ [psig]383.0 psig
ÖffnungskonfigurationÖffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck
Ölfreie KältemittelR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameDruckgesteuerter Kühlwasserregler
ProdukttypWVO 10
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]12.00 bar
Regelbereich [bar] [min.]8.00 bar
Regelbereich [psig] [max.]175.0 psig
Regelbereich [psig] [min.]115.0 psig
SCIP-Dossier Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier ProduktnameWV Valves
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.256 Kilogramm
Nettogewicht1.112 Kilogramm
Volume4.082 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428529471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm