Danfoss logo
WVO water valve

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVO 10, 16 bar - 22 bar, 1.4 m³/h

003N6220

Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 3/8, Kv-Wert [m³/h]: 1.4, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 16 - 22

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/8
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]2/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in]31 31/64 in
AusrüstungSchraderventil
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]10.000 bar
Differenzdruck [psi]145.000 psi
Düsengröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Kv-Wert [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 16-22 bar M/10
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar]38.0 bar
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig]551.0 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]350.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
Eigenschaften
Wert
MediaFrischwasserNeutrale Sole
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar]25.0 bar
ÖffnungskonfigurationÖffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck
Ölfreie KältemittelR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameDruckgesteuerter Kühlwasserregler
ProdukttypWVO 10
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]22.00 bar
Regelbereich [bar] [min.]16.00 bar
SCIP-Dossier Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier ProduktnameWV Valves
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.188 Kilogramm
Nettogewicht0.988 Kilogramm
Volume4.082 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428288255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm