Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVO 20, 6 bar - 10 bar, 3.4 m³/h

003N6215

Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 3/4, Kv-Wert [m³/h]: 3.4, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 6 - 10, Anschl. Typ (Kältemittel): SAE Bördel Überwurfmutter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschl. Typ (Kältemittel)SAE Bördel Überwurfmutter
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgr. (Kältemittel)1/4 in - 6 mm
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]4/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in]47 15/64 in
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]10.000 bar
Differenzdruck [psi]145.000 psi
Düsengröße [mm]20.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kapillarrohrlänge [mm]1200 mm
Kv-Wert [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionWVO 20 Water Reg. Valve 6-10 bar I/25
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar]38.0 bar
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig]551.0 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]350.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaFrischwasserNeutrale Sole
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
Menge je Verpackungseinheit25 pc
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar]25.0 bar
ÖffnungskonfigurationÖffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck
Ölfreie KältemittelR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameDruckgesteuerter Kühlwasserregler
ProdukttypWVO 20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]10.00 bar
Regelbereich [bar] [min.]6.00 bar
SCIP-Dossier Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier ProduktnameWV Valves
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.173 Kilogramm
Nettogewicht0.973 Kilogramm
Volume3.684 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423212521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm