Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h
003N2810
Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße [in]: 1/2 - 14, Kv-Wert [m³/h]: 1.9, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 15 - 29, Anschl. Typ (Kältemittel): SAE Bördel
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: WVFX
003N2810
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschl. Typ (Kältemittel) | SAE Bördel |
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgr. (Kältemittel) | 1/4 in - 6 mm |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 - 14 |
| Anschlusstyp | NPT |
| Anteil Düsengröße [in] | 3/5 in |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [psi] | 145.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 15.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(b)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv-Wert [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | WVFX15 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar] | 29.0 bar |
| Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig] | 420.6 psig |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 348.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
| Media | FrischwasserNeutrale Sole |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar] | 45.2 bar |
| Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck |
| Ölfreie Kältemittel | R513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kühlwasserventile |
| Produktname | Druckgesteuerter Kühlwasserregler |
| Produkttyp | WVFX 15 |
| Produktzubehör | Allgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] [max.] | 29.00 bar |
| Regelbereich [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Regelbereich [psig] [max.] | 420.0 psig |
| Regelbereich [psig] [min.] | 218.0 psig |
| SCIP-Dossier Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.189 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.899 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529426 |