Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1810

Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße [in]: 3/8 - 18, Kv-Wert [m³/h]: 1.4, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 15 - 29, Anschl. Typ (Kältemittel): SAE Bördel
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: WVFX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschl. Typ (Kältemittel)SAE Bördel
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgr. (Kältemittel)1/4 in - 6 mm
Anschlussgröße [in]3/8 - 18
AnschlusstypNPT
Anteil Düsengröße [in]2/5 in
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]10.000 bar
Differenzdruck [psi]145.000 psi
Düsengröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv-Wert [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar]29.0 bar
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig]420.6 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]348.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaFrischwasserNeutrale Sole
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar]45.2 bar
ÖffnungskonfigurationÖffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck
Ölfreie KältemittelR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameDruckgesteuerter Kühlwasserregler
ProdukttypWVFX 10
ProduktzubehörAllgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]29.00 bar
Regelbereich [bar] [min.]15.00 bar
Regelbereich [psig] [max.]420.0 psig
Regelbereich [psig] [min.]218.0 psig
SCIP-Dossier Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.454 Kilogramm
Nettogewicht1.185 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4.112 Liter
EAN/UPC5702428529402