Druckgesteuerter Kühlwasserregler, AWR, 22.6 bar
061L5037
Regelbereich [bar]: 22.6, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
061L5037
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kühlwasserventile |
| Produktname | Druckgesteuerter Kühlwasserregler |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | AWR |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] | 22.60 bar |
| SCIP-Dossier Nr. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP-Dossier Produktname | Pressure type water control valve |
| Typenbezeichnung | AWR-1203GLWQ17 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.699 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.664 Kilogramm |
| Volume | 0.694 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |