Danfoss logo
Druckgesteuerter Kühlwasserregler, AWR, 22.6 bar-product-details

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, AWR, 22.6 bar

061L5036

Regelbereich [bar]: 22.6, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
AnschlusstypRc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Kv-Wert [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameDruckgesteuerter Kühlwasserregler
ProdukttypAWR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar]22.60 bar
SCIP-Dossier Nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP-Dossier ProduktnamePressure type water control valve
TypenbezeichnungAWR-1504GLWQ19
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.92 Kilogramm
Nettogewicht0.874 Kilogramm
Volume0.89 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428270304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm