Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilstation, ICF 65-3-42S65-STD

148X1526

Ventilstation, Produkttyp: ICF 65-3-42S65-STD, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [in]: 2 1/2 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenSTOPP-ICS-STOPP
Anschlussgröße (nominal) [in]2 in
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
AusrüstungKappe
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-STD
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Regelventil
Eigenschaften
Wert
Modul 3 TypICS 65
Modul 4Absperrventil
Modul 4 TypSVA-S 65
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
P-Port TypCVP L
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilstation
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 65-3-42S65-STD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
SI-Port TypBLANKING PLUG A + B
SII-Port TypBLANKING PLUG A + B
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47.858 Kilogramm
Nettogewicht34.605 Kilogramm
Volume149.308 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428940627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm