Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilstation, ICF 50-4-9S40

148X1514

Ventilstation, Produkttyp: ICF 50-4-9S40, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenSTOPP-BLIND-ICS-STOPP
Anschlussgröße (nominal) [in]2 in
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [mm]40 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
AusrüstungKappe
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 50-4-9S40
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypSVA-S 50
Modul 2Installiertes Element
Modul 2 TypFIA 50
Eigenschaften
Wert
Modul 3Regelventil
Modul 3 TypICS 50-40
Modul 4Absperrventil
Modul 4 TypSVA-S 50
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
P-Port TypEVM NC
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilstation
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 50-4-9S40
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
SI-Port TypBLANKING PLUG A + B
SII-Port TypBLANKING PLUG A + B
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40.826 Kilogramm
Nettogewicht26.335 Kilogramm
Volume149.308 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428940443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm