Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilstation, ICF 65-3-42S65-DM

148X1232

Ventilstation, Produkttyp: ICF 65-3-42S65-DM, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anschlusstyp: Muffenschweißung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]2 in
Anschlussgröße [in]3 in
Anschlussgröße [mm]80 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
AusrüstungKappe
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42 S65-DM
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Regelventil
Modul 3 TypICS 65
Eigenschaften
Wert
Modul 4Absperrventil
Modul 4 TypSVA-S 65
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
P-Port TypCVP-L 027B0920
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilstation
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 65-3-42S65-DM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
SI-Port TypEVM-NC
SII-Port TypCVE-L 027B0980
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht55.246 Kilogramm
Nettogewicht39.212 Kilogramm
Volume149.308 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428532464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm