Ventilstation, ICF 65-3-42S65-DM
148X1230
Ventilstation, Produkttyp: ICF 65-3-42S65-DM, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [in]: 2 1/2 in
148X1230
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [in] | 2 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| Ausrüstung | Kappe |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Material Description | ICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Absperrventil |
| Modul 1 Typ | SVA-S 65 |
| Modul 3 | Regelventil |
| Modul 3 Typ | ICS 65 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 4 | Absperrventil |
| Modul 4 Typ | SVA-S 65 |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| P-Port Typ | CVP-L 027B0920 |
| P-port_1 | 508 psi |
| P-port_2 | 305 PSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Ventilstation |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 65-3-42S65-DM |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| SI-Port Typ | EVM-NC |
| SII-Port Typ | CVE-L 027B0980 |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52.746 Kilogramm |
| Nettogewicht | 38.912 Kilogramm |
| Volume | 149.308 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428676144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |