Ventilstation, ICF 25-4-42S3-20
027X5049
Ventilstation, Produkttyp: ICF 25-4-42S3-20, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung
027X5049
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 in |
| Anschlussgröße [mm] | 25 mm |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-O SOC 1" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 25-4-42S3-20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22.747 Kilogramm |
| Nettogewicht | 20.941 Kilogramm |
| Volume | 56.025 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |