Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventilstation, ICF 25-6-42S3-15

027X5013

Ventilstation, Produkttyp: ICF 25-6-42S3-15, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
Anschlussgröße [mm]32 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-STD SOC 1 1/4"
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 25-6-42S3-15
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht28.729 Kilogramm
Nettogewicht27.478 Kilogramm
Volume56.025 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255028819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm