Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-6-5MB-product-details

Ventilstation, ICF 20-6-5MB

027X2993

Ventilstation, Produkttyp: ICF 20-6-5MB, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4 in
Anschlussgröße [mm]20 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [in]334.00 in
Material DescriptionICF 20-6-5B, 3/4'' SW W/MOTOR, RS485
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 20-6-5MB
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Teile inkl.ICAD 600 und Kabel
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.38 Kilogramm
Nettogewicht14.373 Kilogramm
Volume16 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255029007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm