Ventilstation, ICF 20-6-5B66
027X0013
Ventilstation, Produkttyp: ICF 20-6-5B66, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung
027X0013
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| Kabellänge [in] | 393.00 in |
| Material Description | ICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 20-6-5B66 |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Teile inkl. | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |