Danfoss logo
027L6518 - ICF 65-3-43MB

Ventilstation, ICF 65-3-43MB, 65 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6518

Anschlussgröße [mm]: 65, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abtauanschluss Menge [Stk]2 pc
Abtauanschluss PositionP2-P4
Anschlussgröße [in]2½ in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MB
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Regelventil
Modul 3 TypICM 65-B
Modul 4Absperrventil
Eigenschaften
Wert
Modul 4 TypSVA-S 65
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 65-3-43MB
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP1-P3
Seitlicher Port Anzahl [Stk]2 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
Surface protection (EF000139)Other
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ ICF-CodeICF-65-3-65ASXXBMBSXXXXX2LXX
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungC UL US GELISTETCEEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht46.1 Kilogramm
Nettogewicht32.9 Kilogramm
Volume211.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428917322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm