Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

Ventilstation, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

Anschlussgröße [mm]: 80, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abtauanschluss Menge [Stk]2 pc
Abtauanschluss PositionP2-P4
Anschlussgröße [in]3 in
Anschlussgröße [mm]80 mm
AnschlusstypAnschweißend
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MA
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Regelventil
Eigenschaften
Wert
Modul 3 TypICM 65-A
Modul 4Absperrventil
Modul 4 TypSVA-S 65
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 65-3-43MA
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP1-P3
Seitlicher Port Anzahl [Stk]2 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ ICF-CodeICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungC UL US GELISTETCEEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.001 Kilogramm
Nettogewicht33 Kilogramm
Volume17.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm