Ventilstation, ICF 50-4-47H50, 50 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
027L5086
Anschlussgröße [mm]: 50, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
027L5086
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abtauanschluss Größe | 33 X 1.5 |
| Abtauanschluss Menge [Stk] | 2 pc |
| Abtauanschluss Position | P2-P4 |
| Abtauanschluss Typ | M |
| Anschlussgröße [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 50 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Ausrüstung | Kap/2 x Hebeösen |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kategorie | II |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H50 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Absperrventil |
| Modul 1 Typ | SVA-S 50 |
| Modul 2 | FIA 50 filter |
| Modul 2 Typ | FIA 50-150P |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 3 | Servoventil |
| Modul 3 Typ | ICSH 50 |
| Modul 4 | Absperrventil |
| Modul 4 Typ | SVA-S 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 50-4-47H50 |
| Produktzubehör | ICF Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Seitlicher Anschluss | P1-P3 |
| Seitlicher Port Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Seitlicher Port Anschlusstyp | G |
| Seitlicher Port Anzahl [Stk] | 2 pc |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ ICF-Code | ICF-50-4-50DSXF5H1SXXXXX2PXX |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zulassung | C UL US GELISTETCEEACTÜVUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 29 Kilogramm |
| Volume | 207 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |