Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Ventilstation, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11

027L5018

Anschlussgröße [mm]: 40, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abtauanschluss Menge [Stk]2 pc
Abtauanschluss PositionP2-P4
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [mm]40 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypSVA-S 50
Modul 2Filterabdeckung (kein FIA Filter)
Modul 2 TypICFB 50
Eigenschaften
Wert
Modul 3Regelventil
Modul 3 TypICM 50-B
Modul 4Absperrventil
Modul 4 TypSVA-S 50
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 50-4-43MB
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP1-P3
Seitlicher Port Anzahl [Stk]2 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ ICF-CodeICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungC UL US GELISTETCEEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39 Kilogramm
Nettogewicht24.94 Kilogramm
Volume213.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm