Ventilstation, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4690
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -45 - 50
027L4690
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 20 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Ausrüstung | Kappe |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R507AR717R744 |
| Kategorie | II |
| Material Description | Valve station ICF 20-6-17LF |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Absperrventil |
| Modul 1 Typ | ICFS 20 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF 20 |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 Typ | ICFE 20 |
| Modul 4 | Manuelles Öffnen |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 4 Typ | ICFO 20 |
| Modul 5 | Elektronisches Expansionsventil |
| Modul 5 Typ | ICFL 20F |
| Modul 6 | Absperr-/Rückschlagventil |
| Modul 6 Typ | ICFN 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 20-6-17LF |
| Produktzubehör | ICF Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Seitlicher Anschluss | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Seitlicher Port Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Seitlicher Port Anschlusstyp | G |
| Seitlicher Port Anzahl [Stk] | 6 pc |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -49 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Typ | NeoCharge |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | CETÜVUAUKCAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.8 Kilogramm |
| Volume | 20.16 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255144137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |