Danfoss logo
ICF 15-4-9 - 027L4543 - 027L4538 - 027L4571

Ventilstation, ICF 15-4-9, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4602

Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2 in
Anschlussgröße [mm]15 mm
AnschlussmaterialStahl
AnschlusstypAnschweißend
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
AusrüstungKappe
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-9
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]450 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 15
Modul 3Magnetventil
Eigenschaften
Wert
Modul 3 TypICFE 20
Modul 4Absperrventil
Modul 4 TypICFS 20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 15-4-9
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP1-P2
Seitlicher Port Anzahl [Stk]2 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ ICF-CodeICF-15-4-15ASYFYEXSXXXXX29XX
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.772 Kilogramm
Nettogewicht6.22 Kilogramm
Volume12.034 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428519519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm