Ventilstation, ICF 25-4-11, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
027L4094
Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
027L4094
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 32 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Ausrüstung | Kappe |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kategorie | II |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-11 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Absperrventil |
| Modul 1 Typ | ICFS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF 25 |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 Typ | ICFE 25 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 4 | Rückschlagventil |
| Modul 4 Typ | ICFC 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 25-4-11 |
| Produktzubehör | ICF Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Seitlicher Anschluss | P2-P3-P5-P6 |
| Seitlicher Port Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Seitlicher Port Anschlusstyp | G |
| Seitlicher Port Anzahl [Stk] | 4 pc |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Typ ICF-Code | ICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX |
| UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | CEEACTÜVUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.854 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.92 Kilogramm |
| Volume | 25.849 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428238236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |