Ventilstation, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
027L3845
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -45 - 50
027L3845
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 20 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R507AR717R744 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 1 Typ | ICFL 20G |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 2 | Oberer Blinddeckel |
| Modul 2 Typ | ICFB 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 20-2-125LG |
| Produktzubehör | ICF Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -49 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Typ | NeoCharge |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | TÜVUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.83 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.41 Kilogramm |
| Volume | 4.425 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |